Jednotka s otočným pohonem ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA

8087819

GTIN 4052568458829

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Max. osová síla
350 N
Max. radiální síla
450 N
Max. otáčky
150 1/min
Úhel kyvu
90°
Jmenovitý proud do motoru
3 A