Jednotka s otočným pohonem ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087820
GTIN 4052568458836
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Max. osová síla
350 N
Max. radiální síla
450 N
Max. otáčky
150 1/min
Úhel kyvu
180°
Jmenovitý proud do motoru
3 A