Jednotka s otočným pohonem ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087821
GTIN 4052568458843
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Max. osová síla
450 N
Max. radiální síla
550 N
Max. otáčky
100 1/min
Úhel kyvu
90°
Jmenovitý proud do motoru
5 A