Jednotka s otočným pohonem ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
GTIN 4052568458850
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Max. osová síla
450 N
Max. radiální síla
550 N
Max. otáčky
100 1/min
Úhel kyvu
180°
Jmenovitý proud do motoru
5 A