Kompaktní válec AEN-S-16-25-A-P-A

8092141

GTIN 4052568302009

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
95 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách