Kompaktní válec AEN-S-16-5-A-P-A
8092142
GTIN 4052568302016
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
95 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách