Kompaktní válec AEN-S-63-25-A-P-A
8092146
GTIN 4052568302023
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1780 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách