Kompaktní válce AEN-S-63-10-A-P
8092147
GTIN 4052568826437
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách