Kompaktní válec AEN-S-12-10-A-P
8092149
GTIN 4052568461911
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
60 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách