Kompaktní válec AEN-S-50-10-A-P-A

8092153

GTIN 4052568302061

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1106 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách