Kompaktní válec AEN-S-40-5-A-P-A

8092162

GTIN 4052568302108

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
700 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách