Kompaktní válec AEN-S-32-5-A-P
8092167
GTIN 4052568461959
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
439 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách