Kompaktní válec AEN-S-32-25-A-P-A

8092168

GTIN 4052568302139

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
439 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách