Kompaktní válec AEN-S-25-25-A-P
8092180
GTIN 4052568461973
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
259 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách