Kompaktní válec AEN-S-25-5-A-P

8092182

GTIN 4052568461980

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
259 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách