Kompaktní válec AEN-S-20-25-A-P-A

8092223

GTIN 4052568302191

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
162 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách