Kompaktní válec AEN-S-20-25-A-P
8092224
GTIN 4052568462017
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
162 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách