Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-M5-Q4-P50

8095432

GTIN 4052568457198

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
90 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací