Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G14-Q8-P50
8095434
GTIN 4052568457211
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
500 l/min
Velikost klíče
16 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací