Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G38-Q10-P20

8095435

GTIN 4052568457228

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
750 l/min
Velikost klíče
21 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-10
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací