Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G12-Q12-P20

8095436

GTIN 4052568457235

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
1200 l/min
Velikost klíče
24 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-12
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací