Regulátor polohy CMSH-SE-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA
8097423
GTIN 4052568580193
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Okolní teplota
-40 °C - 80 °C
Analogové vstupy, rozsah sign álu
4 - 20 mA s HART
Provozní tlak
1.4 bar - 8 bar