Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQR-L-M5-Q6

8098626

GTIN 4052568455149

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
2 mm