Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN 4052568553418
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
2.2 mm