Síťový modul CTEU-PN-EX1C
8107589
GTIN 4052568582432
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
PROFINET
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 80 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
PROFINET RT
Stupeň krytí
IP65 - IP67