Elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-3U-EX4ME
8109386
GTIN 4052568460105
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Stupeň krytí
IP66