Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME

8109396

GTIN 4052568461201

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA
Stupeň krytí
IP65