Kabel pro motor NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE28

8113309

GTIN 4052568462345

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec F1
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
10 m