Kabel pro motor NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14
8113310
GTIN 4052568462352
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec F1
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
10 m