Elektromagnetická cívka VACC-S13-11-K4-1-NM4A

8114078

GTIN 4052568557218

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Stupeň krytí
IP65