Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-DK-M7-Q6-P10

8114986

GTIN 4052568607241

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M7
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
0 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
3 mm