Spojovací kabel NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

GTIN 4052568459604

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Připojovací obrazec Q7
Elektrické připojení 2, druh připojení
dvojlinka
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
0.1 m