Elektromagnetická cívka VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME

8118177

GTIN 4052568558642

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
24 V AC: 50/60 Hz, příkon 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Stupeň krytí
IP66