Elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME
8118255
GTIN 4052568563530
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
110 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Stupeň krytí
IP66