Elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

8118257

GTIN 4052568563554

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA
Stupeň krytí
IP66