Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

8118331

GTIN 4052568565039

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA
Stupeň krytí
IP65