Spojovací kabel NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

8126917

GTIN 4052568560942

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
konektor a lišta s dutinkami
Elektrické připojení 1, připojovací technika
RJ45 a lišta s dutinkami, 12 pinů, 2 řady
Elektrické připojení 2, druh připojení
hybridní konektor
Délka kabelu
10 m