Spojovací kabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN 4052568560959
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
konektor a lišta s dutinkami
Elektrické připojení 1, připojovací technika
RJ45 a lišta s dutinkami, 12 pinů, 2 řady
Elektrické připojení 2, druh připojení
hybridní konektor
Délka kabelu
15 m