Vakuový ejektor OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3
8129122
GTIN 4052568555719
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
21 l/min