Čidlo tlaku SPAN-B11R-G18M-PN-PN-L1

8134892

GTIN 4052568553128

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
vnější závit G1/8 - vnitřní závit M5