Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

03/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Elektromagnetické cívky

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetická cívka VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN 4052568563226

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: fáze nízkého proudu 0,36 W, fáze vysokého proudu 2,6 W
Stupeň krytí
IP65