Spojovací kabel NEBM-T12G4-R-3-LE4

8140935

GTIN 4052568601546

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování T dle EN 61076-2-111
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
3 m