Vakuový ejektor OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
8141086
GTIN 4052568566609
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
89 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
4 l/min