Vakuový ejektor OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3

8141092

GTIN 4052568566630

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
17 l/min