Vakuový ejektor OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UC-C-A-V1PNLK-H3

8141093

GTIN 4052568566647

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
21 l/min