Spojka s vnějšími závity NPFC-DS-G18-G14-M
8142584
GTIN 4052568567774
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatické připojení 2
G1/8
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar