Spojka s vnějšími závity NPFC-DS-G14-G38-M

8142586

GTIN 4052568567798

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatické připojení 2
G1/4
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar