Spojka s vnějšími závity NPFC-DS-G14-G12-M

8142587

GTIN 4052568568207

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Pneumatické připojení 2
G1/4
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar