Spojka s vnějšími závity NPFC-DS-M5-M5-M
8142592
GTIN 4052568568252
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
M5
Pneumatické připojení 2
M5
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar