Redukce NPFC-RS-G18-M5-MF

8142593

GTIN 4052568568269

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatické připojení 2
M5
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar